text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tűrésgyűrű
Alaptest anyaga
rugóacél szalag
D=átmérő
36
Beszerelési méretek D1
37,7 +0,2
Beszerelési méretek H
12
Furatbeállító gyűrű az alábbi golyós görgőkhöz
95150-.22 / 95152-.22
UNSPSC Code
31161550
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
Rugószalagacél.
További információk
Az átmérőcsökkentő gyűrűk használatával nagy tűrésmező valósítható meg az összekapcsolandó elemek között.
A golyós görgők gyorsan és költségtakarékosan beszerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Tűrés gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak