Vezetőgörgő hengeres poliuretán dark brown 95101-105014
- Kopásálló
- Idő- és energia-megtakarítás a terméktervezésnél
- Felhasználási terület: vezetőpályák, szállítórendszerek és szállítástechnika
Sales unit
12,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide roller
Version 1
cylindrical
Version 2
With ball bearing
Form
B
Form definition
with collar
Main
material
polyurethane
Main
colour
dark brown
Component
material
steel
B=belt width
14
D1=Internal diameter
12
D=roller diameter
50
B1
18
Ball bearing
6201-2RS
D2
18,3
Radial
load
N
470
Suitable for
95102-3012160
Suitable for
K2378.3012160
UNSPSC Code
31161550
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Anyag
Futófelület poliuretán (PUR).
Csapágy, acél.
Csapágy, acél.
Kivitel
Futófelület sötétbarna.
További információk
A futófelület egy golyóscsapágyra van ráöntve. A futófelület D = 40 mm átmérőtől kezdve kétrétegű.
A PUR futófelület előnye, hogy a csendes járású.
A vezetőgörgők nem alkalmasak magas hőmérséklet és magas páratartalom mellett, valamint víz hatása alatt. A vezetőgörgők ellenállóak oldószerektől mentes olajokkal szemben. Az oldószereket tartalmazó olajok duzzadást vagy szilárdság csökkenését okozhatják.
A radiális terhelést egy millió fordulat és 300min¯¹ sebesség mellett vizsgálták. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
A PUR futófelület előnye, hogy a csendes járású.
A vezetőgörgők nem alkalmasak magas hőmérséklet és magas páratartalom mellett, valamint víz hatása alatt. A vezetőgörgők ellenállóak oldószerektől mentes olajokkal szemben. Az oldószereket tartalmazó olajok duzzadást vagy szilárdság csökkenését okozhatják.
A radiális terhelést egy millió fordulat és 300min¯¹ sebesség mellett vizsgálták. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
Accessory
Hozzáillő csapok 95102.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.