text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőgörgő
Kivitel 1
hengeres
Kivitel 2
golyóscsapággyal
Alak
B
Alaktípus
csappal
Alaptest anyaga
poliacetál
Alaptest színe
fehér
Komponens anyaga
nemesacél
B=hevederszélesség
6
D1=Belső átmérő
6
D2=Csapátmérő
M5
D=görgőátmérő
20
SW=kulcsnyílás
3
D3
8
Golyóscsapágy
696-HZZ
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
8
L1
1
Radiális terhelés N
98
UNSPSC Code
31161550
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
Futófelület poliacetál (POM).
Csapágy és csap nemesacél.
Kivitel
Futófelület fehér.
További információk
A futófelület egy golyóscsapágyra van ráöntve.

A POM futófelület előnye, hogy csendes járású.

A vezetőgörgők nem alkalmasak ütő- vagy axiális igénybevételre.
A radiális terhelés tesztelése egy millió fordulattal és 300 min¯¹ fordulatszám mellet történ. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
Műszaki adatok
Akár 105 °C-os üzemi hőmérsékleten is használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak