Vezetőgörgő domború poliacetál fehér 95100-05-10350906X08
- Kopásálló
- Idő- és energia-megtakarítás a terméktervezésnél
- Felhasználási terület: vezetőpályák, szállítórendszerek és szállítástechnika
Mennyiségi egység
13,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőgörgő
Kivitel 1
domború
Kivitel 2
golyóscsapággyal
Alak
B
Alaktípus
csappal
Alaptest
anyaga
poliacetál
Alaptest
színe
fehér
Komponens
anyaga
nemesacél
B=hevederszélesség
9
D1=Belső átmérő
8
D2=Csapátmérő
M6
D=görgőátmérő
35
SW=kulcsnyílás
5
D3
10,2
Golyóscsapágy
608-HZZ
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
8
L1
1
R
5
Radiális
terhelés
N
196
UNSPSC Code
31161550
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
Futófelület poliacetál (POM).
Csapágy és csap nemesacél.
Csapágy és csap nemesacél.
Kivitel
Futófelület fehér.
További információk
A futófelület egy golyóscsapágyra van ráöntve.
A POM futófelület előnye, hogy csendes járású.
A vezetőgörgők nem alkalmasak ütő- vagy axiális igénybevételre.
A radiális terhelés tesztelése egy millió fordulattal és 300 min¯¹ fordulatszám mellet történ. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
A POM futófelület előnye, hogy csendes járású.
A vezetőgörgők nem alkalmasak ütő- vagy axiális igénybevételre.
A radiális terhelés tesztelése egy millió fordulattal és 300 min¯¹ fordulatszám mellet történ. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
Műszaki adatok
Akár 105 °C-os üzemi hőmérsékleten is használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.