text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőgörgő
Kivitel 1
homorú
Kivitel 2
golyóscsapággyal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nikkelezett
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
23
D1=Belső átmérő
12
D=görgőátmérő
60
Alapteherbírás dinamikus N
6800
Alapteherbírás statikus N
3050
D2
44
D3
26
D4
32
D5
61
Golyóscsapágy
6201-ZZ
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
R
8,5
UNSPSC Code
31161550
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
Acél.
Kivitel
Futófelület nikkelezett.
További információk
A futófelületet és a golyóscsapágyat biztosítógyűrű stabilan köti össze.

A terhelhetőségi értékek a golyóscsapágyra vonatkoznak.
Egyedi igényre
Nagy teherbírású kivitelek.
Futófelület barnított vagy poliacetál, fekete.
Vezetőgörgők nemesacél.
Accessory
Hozzáillő csapok 95102.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak