Vezetőgörgő homorú acél nikkelezett 95101-10-004016
- Kopásálló
- Idő- és energia-megtakarítás a terméktervezésnél
- Felhasználási terület: vezetőpályák, szállítórendszerek és szállítástechnika
Mennyiségi egység
19,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőgörgő
Kivitel 1
homorú
Kivitel 2
golyóscsapággyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nikkelezett
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
16
D1=Belső átmérő
8
D=görgőátmérő
40
Alapteherbírás
dinamikus
N
3300
Alapteherbírás
statikus
N
1360
D2
30
D3
18
D4
22
D5
41
Golyóscsapágy
608-ZZ
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
R
5,5
UNSPSC Code
31161550
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
Acél.
Kivitel
Futófelület nikkelezett.
További információk
A futófelületet és a golyóscsapágyat biztosítógyűrű stabilan köti össze.
A terhelhetőségi értékek a golyóscsapágyra vonatkoznak.
A terhelhetőségi értékek a golyóscsapágyra vonatkoznak.
Egyedi igényre
Nagy teherbírású kivitelek.
Futófelület barnított vagy poliacetál, fekete.
Vezetőgörgők nemesacél.
Futófelület barnított vagy poliacetál, fekete.
Vezetőgörgők nemesacél.
Accessory
Hozzáillő csapok 95102.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.