Vezetőgörgő hengeres acél nikkelezett 95101-05-003619
- Kopásálló
- Idő- és energia-megtakarítás a terméktervezésnél
- Felhasználási terület: vezetőpályák, szállítórendszerek és szállítástechnika
Mennyiségi egység
19,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőgörgő
Kivitel 1
hengeres
Kivitel 2
golyóscsapággyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nikkelezett
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
19
D1=Belső átmérő
10
D=görgőátmérő
36
Alapteherbírás
dinamikus
N
4550
Alapteherbírás
statikus
N
1970
D2
22
D3
26
Golyóscsapágy
6000-ZZ
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
UNSPSC Code
31161550
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
Acél.
Kivitel
Futófelület nikkelezett.
További információk
A futófelületet és a golyóscsapágyat biztosítógyűrű stabilan köti össze.
A terhelhetőségi értékek a golyóscsapágyra vonatkoznak.
A terhelhetőségi értékek a golyóscsapágyra vonatkoznak.
Egyedi igényre
Futófelület poliacetál fekete.
Accessory
Hozzáillő csapok 95102.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.