text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
vezetőgörgőkhöz
Alak
B
Alaktípus
kör
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D=csapátmérő
6
G=Menet
M4
L=Hossz
6
D1
10
L1
8,5
L2
9,7
SW1
7
SW2
2,5
UNSPSC Code
31161550
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A C alaknál a vezetőgörgő magassága állítható. A magasság beállítása után a csavar meghúzható (lásd a felhasználást mutató ábrát).

A 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 és 95102-3015170 cikkek esetében a D méret tűrése eltérő.

A alak: karimával.
B alak: kerek kivitel.
C alak: excentrikus kivitel.
D alak: rövid kivitel.
Rajzi hivatkozás
1) Biztosítógyűrű
2) Alátét
3) Hullámos rugós alátét
4) Hatlapú anya
5) Lelapolt félgömbfejű és belső hatszög kulcsnyílású csavar
Accessory
A 95102-3006055-höz illik a 95101.002008.
A 95102.3006110-hez illik a 95101.102008 és 95101.102509.
A 95102.3008130-hoz illik a 95101.103011 és a 95101.103511.
A 95102.3010160-hoz illik a 95101.104012.
AZ 95102.3012160-hoz illik a 95101.104514 és 95101.105014.
A 95102.3015170-hez illik a 95101.105515 és 95101.106015.

Egyéb csapok:
Egyéb vezetőgörgők 95101.
Vezetőgörgő95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 és 95101-25.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak