text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
vezetőgörgőkhöz
Alak
D
Alaktípus
rövid
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D=csapátmérő
10
G=Menet
M6
L=Hossz
8
D1
16
L1
6,5
L2
8,9
SW1
10
SW2
4
UNSPSC Code
31161550
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
Form C permits the height of the guide roller to be adjusted. After the height has been set, the screw is tightened (see application image).

The tolerance on dimension D deviates by items 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 and 95102-3015170.

Form A: with flange.
Form B: cylindrical.
Form C: offset.
Form D: short.
Drawing reference
1) Circlip
2) Washer
3) Spring washer
4) Hex nut
5) Screw with flattened pan head and hex socket
Accessory
95101-002008 matches 95102-3006055.
95101.102008 and 95101.102509 match 95102.3006110.
95101.103011 and 95101.103511 match 95102.3008130.
95101.104012 matches 95101.3010160.
95101.104514 and 95101.105014 match 95102.3012160.
95101.105515 and 95101.106015 match 95102.3015170.

Other pins:
Remaining guide roller 95101.
Guide rollers 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 and 95101-25.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak