Csap vezetőgörgőkhöz acél barnított 95102-2010080
- Vezetőgörgőkhöz megfelelő csapok
- Kopásálló
- Különböző anyagok és felületek állnak rendelkezésre
Mennyiségi egység
11,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
vezetőgörgőkhöz
Alak
C
Alaktípus
excentrikus
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D=csapátmérő
10
G=Menet
M6
L=Hossz
8
SW=kulcsnyílás
14
E
1
L1
13,5
L2
11,9
SW1
10
SW2
4
UNSPSC Code
31161550
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A C alaknál a vezetőgörgő magassága állítható. A magasság beállítása után a csavar meghúzható (lásd a felhasználást mutató ábrát).
A 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 és 95102-3015170 cikkek esetében a D méret tűrése eltérő.
A alak: karimával.
B alak: kerek kivitel.
C alak: excentrikus kivitel.
D alak: rövid kivitel.
A 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 és 95102-3015170 cikkek esetében a D méret tűrése eltérő.
A alak: karimával.
B alak: kerek kivitel.
C alak: excentrikus kivitel.
D alak: rövid kivitel.
Rajzi hivatkozás
1) Biztosítógyűrű
2) Alátét
3) Hullámos rugós alátét
4) Hatlapú anya
5) Lelapolt félgömbfejű és belső hatszög kulcsnyílású csavar
2) Alátét
3) Hullámos rugós alátét
4) Hatlapú anya
5) Lelapolt félgömbfejű és belső hatszög kulcsnyílású csavar
Accessory
A 95102-3006055-höz illik a 95101.002008.
A 95102.3006110-hez illik a 95101.102008 és 95101.102509.
A 95102.3008130-hoz illik a 95101.103011 és a 95101.103511.
A 95102.3010160-hoz illik a 95101.104012.
AZ 95102.3012160-hoz illik a 95101.104514 és 95101.105014.
A 95102.3015170-hez illik a 95101.105515 és 95101.106015.
Egyéb csapok:
Egyéb vezetőgörgők 95101.
Vezetőgörgő95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 és 95101-25.
A 95102.3006110-hez illik a 95101.102008 és 95101.102509.
A 95102.3008130-hoz illik a 95101.103011 és a 95101.103511.
A 95102.3010160-hoz illik a 95101.104012.
AZ 95102.3012160-hoz illik a 95101.104514 és 95101.105014.
A 95102.3015170-hez illik a 95101.105515 és 95101.106015.
Egyéb csapok:
Egyéb vezetőgörgők 95101.
Vezetőgörgő95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 és 95101-25.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.