Vákuumszivattyú 85% vacuum alumínium eloxált 90150-08-3251285
- Könnyű és kompakt
- Karbantartást nem igénylő üzemelés
- Csökkentett hangnyomásszint a beépített, nyitott hangtompítónak köszönhetően
- Rövid légtelenítési idő
Mennyiségi egység
263,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vákuumszivattyú
Kivitel 1
85% vacuum
Alak
C
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
G=Menet
G1/2"
D
30
D1
G1/2
Fúvóka átmérője
(mm)
2,5
L
76
L1
121
Levegőfogyasztás
(l/perc)
270
Max. vákuum
(%)
85
Optimális
üzemi nyomás
(bar)
4
P
G1/4
Szívóteljesítmény
(l/min)
200
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Hangtompító műanyag POM.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Hangtompító műanyag POM.
Kivitel
Alaptest, eloxált.
További információk
A vákuumszivattyúk egyfokozatúak és
a Venturi elv szerint működnek. 85 százalékos vákuummal a sűrű termékekhez.
A szívókorongokkal történő használaton kívül a vákuumszivattyúk folyadékok adagolására, permetezési célokra vagy tartályokban vákuum létrehozására is használhatók.
a Venturi elv szerint működnek. 85 százalékos vákuummal a sűrű termékekhez.
A szívókorongokkal történő használaton kívül a vákuumszivattyúk folyadékok adagolására, permetezési célokra vagy tartályokban vákuum létrehozására is használhatók.
Műszaki adatok
Sűrítettlevegő-ellátás: szűrt, olajmentes levegő, nyomás 2-6 bar. Optimális üzemi nyomás 4 bar.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +80 °C-ig.
Előnyök
A pneumatikus vákuumszivattyúk számos előnyt nyújtanak az elektromechanikus szivattyúkkal szemben. Kisebb méretűek és könnyebbek, egyszerűbb kivitelűek, gyakorlatilag kopásmentesek és nem igényelnek karbantartást. A szivattyúk alacsony energiafogyasztás mellett nagy hatásfokkal rendelkeznek.
Rajzi hivatkozás
1 Sűrítettlevegő-csatlakozás
2 Vákuumcsatlakozás
3 Hangtompítóból távozó levegő
2 Vákuumcsatlakozás
3 Hangtompítóból távozó levegő
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.