text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Harmonika szívókorong
Kivitel 1
kör
Alak
B
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
nitrilkaucsuk
Alaptest színe
szürke
Komponens anyaga
poliamid
Komponens felülete
karbonitridált+oxidált
D=átmérő
21,5
G=Menet
G3/8"
H=Magasság
32
L=menethossz
10
Belső térfogat (cm³)
1,6
D max.
22
D3
37
D4
6,3
F1 N
18
F1 Leszakító erő (N)
20
F2 N
17
Löket S
6
R homorú min.
30
R konvex min.
25
SW
22
SW1
6
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
Szívókorong NBR nitril 55 Shore A.
Csatlakozó, poliamid PA 6.6 30% üvegszál-erősítésű.
Tömítőgyűrű NBR nitril.
Kivitel
Szívókorong, szürke.
Csatlakozó, fekete.
Tömítőgyűrű, kék.
További információk
Nagy teljesítményű, texturált felületű harmonika szívókorongok vékony lemezek deformációmentes megfogásához. A csúszásgátló bordák révén az olajos lemezek optimálisan elhelyezhetők. A harmonika szívókorongok rendkívüli csúszásállóságok és gyorsulási ellenállást biztosítanak, optimális súlyúak és ezért különösen alkalmasak robotokban.

A vulkanizált csatlakozó biztonságos és szilárd illeszkedést biztosít.

A harmonika szívókorongok fém-, üveg- és műanyaglemezek kezelésére alkalmasak, továbbá a lemezformázás, karosszériagyártás területén, üveg építőelemek mozgatásához és szerelvénygyártásban is használhatók.

Az NBR anyagot kiváló olaj- és +160 °C-ot elérő hőállóság jellemzi, valamint rendkívül kopásálló.
Műszaki adatok
F1 és F2 erők:
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak száraz, sima, sík felületű fémlemezen, biztonsági tényező nélkül.

Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
Előnyök
A lapos szívókorongokkal összehasonlítva a harmonika szívókoronggal nagyobb emelés, nagyobb rugalmasság és nagyobb pontosság érhető el.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak