Harmonika szívókorong kör nitrilkaucsuk fekete 90037-0631
- Nagy szívóteljesítmény
- Nagy ellenállóképesség az oldalirányú erőkkel szemben
- Függőleges irányú kezelés lehetséges
- Nagy pontosság
Mennyiségi egység
9,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Harmonika szívókorong
Kivitel 1
kör
Alak
C
Alaptest
anyaga
nitrilkaucsuk
Alaptest
színe
fekete
D=átmérő
63
H=Magasság
34
Belső térfogat (cm³)
39
D1
8
D3
18
D4
67
F1
N
59,2
F2
N
29,6
Löket
S
15
Megfelelő rögzítés
90100-11141/-12141
R konvex min.
75
T
13
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
NBR Nitril 60 Shore A.
Kivitel
fekete.
További információk
Univerzális harmonika szívókorong, merev és sima termékek kezeléséhez.
A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.
Kérjük, külön rendelje meg a csatlakozót.
A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.
Kérjük, külön rendelje meg a csatlakozót.
Műszaki adatok
F1 és F2 erők:
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak, figyelembe véve a vízszintes megfogásra vonatkozó
2-es biztonsági tényezőt (F1).
4-es a függőleges megfogáshoz (F2).
Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak, figyelembe véve a vízszintes megfogásra vonatkozó
2-es biztonsági tényezőt (F1).
4-es a függőleges megfogáshoz (F2).
Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +120 °C-ig.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Accessory
Csatlakozóelemek 90100.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.