text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Harmonika szívókorong
Kivitel 1
kör
Alak
C
Alaptest anyaga
nitrilkaucsuk
Alaptest színe
fekete
D=átmérő
33
H=Magasság
27,5
Belső térfogat (cm³)
4,75
D1
8
D3
18
D4
36,2
F1 N
13,9
F2 N
6,9
Löket S
11
Megfelelő rögzítés
90100-11141/-12141
R konvex min.
40
T
13
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
NBR Nitril 60 Shore A.
Kivitel
fekete.
További információk
Univerzális harmonika szívókorong, merev és sima termékek kezeléséhez.

A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.

Kérjük, külön rendelje meg a csatlakozót.
Műszaki adatok
F1 és F2 erők:
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak, figyelembe véve a vízszintes megfogásra vonatkozó
2-es biztonsági tényezőt (F1).
4-es a függőleges megfogáshoz (F2).

Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +120 °C-ig.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Accessory
Csatlakozóelemek 90100.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak