Harmonika szívókorong kör nitrilkaucsuk fekete 90037-0181
- Nagy szívóteljesítmény
- Nagy ellenállóképesség az oldalirányú erőkkel szemben
- Függőleges irányú kezelés lehetséges
- Nagy pontosság
Mennyiségi egység
5,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Harmonika szívókorong
Kivitel 1
kör
Alak
B
Alaptest
anyaga
nitrilkaucsuk
Alaptest
színe
fekete
D=átmérő
18
H=Magasság
16,5
Belső térfogat (cm³)
0,76
D1
4
D3
10
D4
18
F1
N
4,4
F2
N
2,2
Löket
S
5
Megfelelő rögzítés
90100-11181/-12181
R konvex min.
25
T
9
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
NBR Nitril 60 Shore A.
Kivitel
fekete.
További információk
Univerzális harmonika szívókorong, merev és sima termékek kezeléséhez.
A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.
Kérjük, külön rendelje meg a csatlakozót.
A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.
Kérjük, külön rendelje meg a csatlakozót.
Műszaki adatok
F1 és F2 erők:
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak, figyelembe véve a vízszintes megfogásra vonatkozó
2-es biztonsági tényezőt (F1).
4-es a függőleges megfogáshoz (F2).
Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak, figyelembe véve a vízszintes megfogásra vonatkozó
2-es biztonsági tényezőt (F1).
4-es a függőleges megfogáshoz (F2).
Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +120 °C-ig.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Accessory
Csatlakozóelemek 90100.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.