Szívóharang kör TPU kék 90000-11-06451381
- Nagyobb emelés a lapos szívókorongokhoz képest
- Szívókorongok texturált felülettel
- Ideálisan alkalmazható robotokban
- Rendkívül csúszásmentes
- Integrált csatlakozó
Mennyiségi egység
30,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szívóharang
Kivitel 1
kör
Alak
A
Alaktípus
belső menettel
Alaptest
anyaga
TPU
Alaptest
színe
kék
Komponens
anyaga
poliamid
Komponens
felülete
karbonitridált+oxidált
D=átmérő
64,7
G=Menet
G3/8"
H=Magasság
33,9
T=menetmélység
10,7
Belső térfogat (cm³)
26,1
D
max.
71,7
D3
32,7
D4
6,3
F1
N
156
F2
N
120
Löket
S
10,9
R konvex min.
24
SW
22
SW1
6
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
Szívókorong TPU 85 Shore A.
Csatlakozó Poliamid PA 6.6 30% üvegszál-erősítésű.
Csatlakozó Poliamid PA 6.6 30% üvegszál-erősítésű.
Kivitel
Szívókorong, szürke.
Csatlakozó, fekete.
Tömítőgyűrű, kék.
Csatlakozó, fekete.
Tömítőgyűrű, kék.
További információk
Nagy teljesítményű szívóharang texturált felülettel vékony lemezek deformációmentes megfogásához. A csúszásgátló bordák révén az olajos lemezek optimálisan elhelyezhetők. A szívóharangok rendkívüli csúszás- és gyorsulásállóságot biztosítanak, optimális súlyúak, ezért különösen alkalmasak robotokban.
A vulkanizált csatlakozó biztonságos és szilárd illeszkedést biztosít.
A szívóharang fém-, üveg- és műanyaglemezek kezelésére alkalmasak, továbbá a lemezformázás, karosszériagyártás területén, üveg építőelemek mozgatásához és szerelvénygyártásban is használhatók.
A TPU anyagot kiváló olaj- és hőmérséklet-állóság -20 °C és +100 °C között (rövid ideig akár +120 °C-ig), valamint nagy kopásállóság jellemzi.
A hagyományos lapos szívókorongokhoz képest a szívóharangokkal átlagosan 25%-kal nagyobb húzóerő, 10%-kal nagyobb oldalirányú erő és nagyobb emelés érhető el.
A vulkanizált csatlakozó biztonságos és szilárd illeszkedést biztosít.
A szívóharang fém-, üveg- és műanyaglemezek kezelésére alkalmasak, továbbá a lemezformázás, karosszériagyártás területén, üveg építőelemek mozgatásához és szerelvénygyártásban is használhatók.
A TPU anyagot kiváló olaj- és hőmérséklet-állóság -20 °C és +100 °C között (rövid ideig akár +120 °C-ig), valamint nagy kopásállóság jellemzi.
A hagyományos lapos szívókorongokhoz képest a szívóharangokkal átlagosan 25%-kal nagyobb húzóerő, 10%-kal nagyobb oldalirányú erő és nagyobb emelés érhető el.
Műszaki adatok
F1 és F2 erők:
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak száraz, sima, sík felületű fémlemezen, biztonsági tényező nélkül.
Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak száraz, sima, sík felületű fémlemezen, biztonsági tényező nélkül.
Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.