Tapadókorong kör acél horganyzott 09140-343
- Felhasználás nemmágneses felületeknél
- Gyors szerelés a süllyesztett furatnak köszönhetően
- Nagyfokú stabilitás
- Korrózióálló
Mennyiségi egység
1,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tapadókorong
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Rögzítőfurat
6,4±0,1
D=külső átmérő
34±0,1
H=Magasság
3±0,1
D2
10,7±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
A tapadókorongokat nemmágneses anyagoknál használják. Ezáltal tapadófelületet biztosítanak a mágnesek számára, és garantálják azok tartós rögzítését a különböző alkalmazásokban.
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.