text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tapadókorong
Kivitel 1
kör
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Rögzítőfurat
5,7±0,1
D=külső átmérő
17±0,1
H=Magasság
2±0,1
D2
8,3±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
A tapadókorongokat nemmágneses anyagoknál használják. Ezáltal tapadófelületet biztosítanak a mágnesek számára, és garantálják azok tartós rögzítését a különböző alkalmazásokban.
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak