Tapadókorong kör acél fehér festett 09141-401
- Felhasználás nemmágneses felületeknél
- Öntapadó
- Nagyfokú stabilitás
- Korrózióálló
Mennyiségi egység
1,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tapadókorong
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
Öntapadó
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
festett
Alaptest
színe
fehér
D=külső átmérő
40±0,1
H=Magasság
1±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
A tapadókorongokat nemmágneses anyagoknál használják. Ezáltal tapadófelületet biztosítanak a mágnesek számára, és garantálják azok tartós rögzítését a különböző alkalmazásokban.
Anyag
Acél.
Kivitel
fehérre lakkozott.
Tapadófelület horganyzott.
Tapadófelület horganyzott.
További információk
Az öntapadó tapadófelület polietilén habból készül, ezért rendkívül szakadásálló és erős tapadású.
A felhelyezés előtt gondosan tisztítsa meg a felületet a portól és szennyeződéstől.
A felhelyezés előtt gondosan tisztítsa meg a felületet a portól és szennyeződéstől.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.