Ferromagnet disc round steel white painted 09141-201
- Felhasználás nemmágneses felületeknél
- Öntapadó
- Nagyfokú stabilitás
- Korrózióálló
Mennyiségi egység
0,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Ferromagnet disc
Version 1
round
Version 2
self-adhesive
Main
material
steel
Surface finish
body
painted
Main
colour
white
D=outside diameter
20±0,1
H=Height
1±0,1
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A tapadókorongokat nemmágneses anyagoknál használják. Ezáltal tapadófelületet biztosítanak a mágnesek számára, és garantálják azok tartós rögzítését a különböző alkalmazásokban.
Anyag
Acél.
Kivitel
fehérre lakkozott.
Tapadófelület horganyzott.
Tapadófelület horganyzott.
További információk
Az öntapadó tapadófelület polietilén habból készül, ezért rendkívül szakadásálló és erős tapadású.
A felhelyezés előtt gondosan tisztítsa meg a felületet a portól és szennyeződéstől.
A felhelyezés előtt gondosan tisztítsa meg a felületet a portól és szennyeződéstől.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.