Mágnes kör NdFeB 09067-11-20
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. +150 °C
- Szerelés: bepréselés, becsavarozás vagy beragasztás
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
10,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
megmunkált tapadófelülettel
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
felülete
köszörült
D=külső átmérő
20
H=Magasság
25
H1
5
H2
7
Hőmérséklet*
max. °C
150
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő
N
173
Tapadóerő
H2 max esetén
N
235
UN-sz.
2807
Vas falaktól
való távolság
mm
4
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer. A neodímium mágneses hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Köszörült „D“ átmérő h6 illesztési tűréssel.
A hengeres megfogók „H1 és H2“ méretre lerövidíthetők, ill. megmunkálhatók.
A hengeres megfogók „H1 és H2“ méretre lerövidíthetők, ill. megmunkálhatók.
Hőmérséklet-tartomány
max. 150 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.