text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
megmunkált tapadófelülettel
Alaptest anyaga
NdFeB
Komponens felülete
köszörült
D=külső átmérő
10
H=Magasság
20
H1
8
H2
5
Hőmérséklet* max. °C
150
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő N
27
Tapadóerő H2 max esetén N
38
UN-sz.
2807
Vas falaktól való távolság mm
2
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer. A neodímium mágneses hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Köszörült „D“ átmérő h6 illesztési tűréssel.

A hengeres megfogók „H1 és H2“ méretre lerövidíthetők, ill. megmunkálhatók.
Hőmérséklet-tartomány
max. 150 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak