text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alak
B
Alaptest anyaga
SmCo
Komponens anyaga
sárgaréz
Komponens felülete
köszörült
D1=Menet
M3
D=külső átmérő
8
H=Magasság
20
T=menetmélység
5
Hőmérséklet* max. °C
200
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő N
22
UN-sz.
2807
Vas falaktól való távolság mm
1,5
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
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
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, SmCo.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer. „D“ átmérő köszörült, h6 illesztési tűréssel. Az SmCo hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Az SmCo fogómágnesek kiválóan alkalmasak ponthegesztő gépekkel való használatra, mivel ott nem jelentkezik lemágnesezés.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak