Mágnes Hengeres megfogó NdFeB 09067-10-213
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 80 °C
- Szerelés: bepréselés, becsavarozás vagy beragasztás
- Árnyékolt rendszer
Sales unit
5,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alak
B
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
anyaga
sárgaréz
Komponens
felülete
köszörült
D1=Menet
M4
D=külső átmérő
13
H=Magasság
20
T=menetmélység
7
Hőmérséklet*
max. °C
80
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő
N
70
Vas falaktól
való távolság
mm
2,5
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
Description
Anyag
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Kivitel
Ház, sima.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer.
Neodímium hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében.
„D“ átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva.
Neodímium hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében.
„D“ átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.