text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alak
A
Alaptest anyaga
NdFeB
Komponens anyaga
sárgaréz
Komponens felülete
köszörült
D=külső átmérő
13
H=Magasság
20
H1
6
Hőmérséklet* max. °C
80
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő N
70
UN-sz.
2807
Vas falaktól való távolság mm
2,5
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
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
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Kivitel
Ház, sima.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer.
Neodímium hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében.

„D“ átmérő h6 illesztési tűréssel, csiszolt.

Az A alakú hengeres megfogó a tapadóerő csökkenése nélkül „H1“ mérettel lerövidíthető.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak