text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alak
A
Alaptest anyaga
NdFeB
Komponens anyaga
sárgaréz
Komponens felülete
köszörült
D=külső átmérő
6
H=Magasság
20
H1
10
Hőmérséklet* max. °C
80
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő N
10
UN-sz.
2807
Vas falaktól való távolság mm
1,5
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Kivitel
Ház, sima.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer.
Neodímium hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében.

„D“ átmérő h6 illesztési tűréssel, csiszolt.

Az A alakú hengeres megfogó a tapadóerő csökkenése nélkül „H1“ mérettel lerövidíthető.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak