Mágnes Hengeres megfogó AlNiCo 09060-01
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 450 °C
- Szerelés: bepréselés, bezsugorítás vagy beragasztás
- Magasság az ügyfél igényei szerint csökkenthető
Mennyiségi egység
4,50 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
AlNiCo
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D=külső átmérő
6
H=Magasság
10
H1
2
Hőmérséklet*
max. °C
450
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő
N
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Árnyékolt rendszer. „D“ átmérő köszörült, h6 illesztési tűréssel. Rögzítési lehetőségek benyomás, zsugorítás vagy beragasztás által.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.