text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
AlNiCo
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
D=külső átmérő
40
H=Magasság
50
H1
10
Hőmérséklet* max. °C
450
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő N
240
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Árnyékolt rendszer. „D“ átmérő köszörült, illesztési tűrés nélkül. Rögzítési lehetőségek benyomás, zsugorítás vagy beragasztás révén.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak