Mágnes fazékmágnes AlNiCo 09094-02
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 450 °C
- Árnyékolt rendszer
Sales unit
4,18 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
deep pot magnet
Version 2
round
Main
material
AlNiCo
Surface finish
component
painted
Component
colour
red
D1=Thread
M6
D=outside diameter
21
H=Height
19
T=thread depth
5
Kind of fastening
internal thread
Magnetic
force
N
28
Temperature*
max. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Ház, vörösre festett.
További információk
Kemény mágnes alumínium házban és acélköpennyel. Árnyékolt rendszer. A fazékmágnesek rögzítésre, emelésre, valamint készülékekbe való beszerelésre szolgálnak.
A D külső átmérőnél a lakkfelhordás miatt akár 0,8 mm túlméret jelentkezhet.
A D külső átmérőnél a lakkfelhordás miatt akár 0,8 mm túlméret jelentkezhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.