Mágnes fazékmágnes AlNiCo 09094-01
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 450 °C
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
3,93 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
fazékmágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
AlNiCo
Komponens
felülete
festett
Komponensek
színe
piros
D1=Menet
M6
D=külső átmérő
17
H=Magasság
16
T=menetmélység
4
Hőmérséklet*
max. °C
450
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő
N
18
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Ház, vörösre festett.
További információk
Kemény mágnes alumínium házban és acélköpennyel. Árnyékolt rendszer. A fazékmágnesek rögzítésre, emelésre, valamint készülékekbe való beszerelésre szolgálnak.
A D külső átmérőnél a lakkfelhordás miatt akár 0,8 mm túlméret jelentkezhet.
A D külső átmérőnél a lakkfelhordás miatt akár 0,8 mm túlméret jelentkezhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.