text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
NdFeB
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
D1=Menet
M5
D=külső átmérő
20
H=Magasság
25
T=menetmélység
9
Hőmérséklet* max. °C
80
Rögzítési mód
belső menet
Rövidítési méret (mm)
9
Tapadóerő N
135
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB.
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Árnyékolt rendszer. A hengeres megfogók acélba és vasba történő beszerelésre használhatók.
Ez a követelmény rendszerint a berendezés- és gépgyártásban áll fenn.
Zsákfuratos mágnesként is használhatók.

Méret D 50: 4 mágnesből álló rendszer, Ø 18 mm.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak