Mágnes Hengeres megfogó NdFeB 09068-03
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 80 °C
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
5,08 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Menet
M4
D=külső átmérő
13
H=Magasság
18
T=menetmélység
7
Hőmérséklet*
max. °C
80
Rögzítési mód
belső menet
Rövidítési
méret
(mm)
3
Tapadóerő
N
60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB.
Mágnesmag, NdFeB.
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Árnyékolt rendszer. A hengeres megfogók acélba és vasba történő beszerelésre használhatók.
Ez a követelmény rendszerint a berendezés- és gépgyártásban áll fenn.
Zsákfuratos mágnesként is használhatók.
Méret D 50: 4 mágnesből álló rendszer, Ø 18 mm.
Ez a követelmény rendszerint a berendezés- és gépgyártásban áll fenn.
Zsákfuratos mágnesként is használhatók.
Méret D 50: 4 mágnesből álló rendszer, Ø 18 mm.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.