Nyersmágnes hasáb mágnes SmCo fémtiszta 09002-10-050503
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Korrózióálló
- Hőmérséklet-tartomány max. 250 °C
- Szerelés: beragasztás
Sales unit
1,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Nyersmágnes
Kivitel 1
hasáb mágnes
Alaptest
anyaga
SmCo
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
5±0,1
H=Magasság
3±0,1
L=Hossz
5±0,1
Hőmérséklet*
max. °C
250
Tapadóerő
N
12
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
SmCo5 (szamárium-kobalt).
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az SmCo-ból készült nyersmágnesek esetében árnyékolatlan mágnesrendszerekről beszélünk.
Az SmCo-mágnesek rendkívül nagy mágneses erővel rendelkeznek. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a szomárium-kobalt nagyon kemény, de rideg anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
Az SmCo-mágnesek rendkívül nagy mágneses erővel rendelkeznek. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a szomárium-kobalt nagyon kemény, de rideg anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 250 °C.
Felszerelés
A mágnesek beragasztással szerelhetők fel.
Egyedi igényre
További méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.