Nyersmágnes rúd mágnes AlNiCo fémtiszta 09003-0420
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 450 °C
- Szerelés: bepréselés vagy beragasztás
Mennyiségi egység
1,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyersmágnes
Kivitel 1
rúd mágnes
Alaptest
anyaga
AlNiCo
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=külső átmérő
4 +0/-0,2
L=Hossz
20 ±0,1
Hőmérséklet*
max. °C
450
Tapadóerő
N
2
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (alumínium, nikkel, kobalt).
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Árnyékolás nélküli rendszer.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.