text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyersmágnes
Kivitel 1
korong mágnes
Alaptest anyaga
SmCo
Alaptest felülete
fémtiszta
D=külső átmérő
6±0,1
H
2±0,1
Hőmérséklet* max. °C
250
Tapadóerő N
4,9
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A SmCo-ból készült nyersmágnesek korrózióállóak. Ezért alkalmasak nedves vagy vegyszeres környezetben történő használatra. Ezenkívül a SmCo-mágnesek hőmérséklet-ingadozások mellett is biztosítják a mágneses stabilitást. Ezért a jellegzetes alkalmazási területek az autóipar, az elektronika, a tudomány és a kutatás, valamint a repülőgép- és űrhajózástechnika.
Anyag
SmCo5 (szamárium-kobalt).
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az SmCo-ból készült nyersmágnesek esetében árnyékolatlan mágnesrendszerekről beszélünk.
Az SmCo-mágnesek rendkívül nagy mágneses erővel rendelkeznek. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a szomárium-kobalt nagyon kemény, de rideg anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 250 °C.
Felszerelés
A mágnesek beragasztással szerelhetők fel.
Egyedi igényre
További méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak