Nyersmágnes hasáb mágnes NdFeB nikkelezett 09002-50-101003
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 80 °C
- Szerelés: bepréselés, becsavarozás vagy beragasztás
Mennyiségi egység
1,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyersmágnes
Kivitel 1
hasáb mágnes
Alak
A
Alaptest
anyaga
NdFeB
Alaptest
felülete
nikkelezett
B=Szélesség
10±0,1
D1=Rögzítőfurat
3,3±0,1
H=Magasság
3±0,1
L=Hossz
10±0,1
D2
6,5±0,1
Hőmérséklet*
max. °C
80
Tapadóerő
N
26
UNSPSC Code
27112104
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
NdFeB N42 (neodímium).
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Az NdFeB-ből készült nyersmágneseknél árnyékolatlan mágnesrendszerekről van szó.
A neodímium-vas-bór mágnes rendkívül nagy mágneses erővel rendelkezik. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a neodímium-vas-bór nagyon kemény, viszont törékeny anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
A neodímium-vas-bór mágnes rendkívül nagy mágneses erővel rendelkezik. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a neodímium-vas-bór nagyon kemény, viszont törékeny anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Egyedi igényre
További mágnesminőségek.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.