text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
kemény ferrit
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Rögzítőfurat
5,5
D=külső átmérő
25±0,15
H=Magasság
7
D2
11
Hőmérséklet* max. °C
220
Rögzítési mód
süllyesztett furat
Tapadóerő N
29
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
Ház, nemesacél 1.4016.
Mágnesmag, kemény ferrit.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Árnyékolt rendszer.
A D=16 mm átmérőjű mágnesnél műszaki okokból légrés képezi a nem mágneses elválasztó réteget.
Hőmérséklet-tartomány
max. 220 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak