Mágnes Lapos pot mágnes kemény ferrit 09071-03
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 200 °C
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
4,51 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
kemény ferrit
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Rögzítőfurat
5,5±0,2
D=külső átmérő
25±0,15
H=Magasság
7
D2
13±1
Hőmérséklet*
max. °C
200
Rögzítési mód
süllyesztett furat
Tapadóerő
N
36
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Árnyékolt rendszer.
A D=16 mm átmérőjű mágnesnél műszaki okokból légrés képezi a nem mágneses elválasztó réteget.
A D=16 mm átmérőjű mágnesnél műszaki okokból légrés képezi a nem mágneses elválasztó réteget.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.