Mágnes Lapos pot mágnes kemény ferrit 09064-07
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 200 °C
- Szerelés: bepréselés vagy beragasztás
Mennyiségi egység
5,69 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
kemény ferrit
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D=külső átmérő
40 ±0,20
H=Magasság
8
Hőmérséklet*
max. °C
100
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő
N
125
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Menetes persely nélküli lapos megfogók, árnyékolt rendszer. A lapos tartómágneseket a felfogó furatokba kell bepréselni vagy beragasztani.
A D 80 kivitel esetében gyártási okokból nem kerülhetők el a hajszálrepedések a beszerelt mágnes tapadófelületén. Ezek semmilyen módon nem befolyásolják a tapadómágnesek működését.
A D 80 kivitel esetében gyártási okokból nem kerülhetők el a hajszálrepedések a beszerelt mágnes tapadófelületén. Ezek semmilyen módon nem befolyásolják a tapadómágnesek működését.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.