text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
kemény ferrit
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
D=külső átmérő
20 ±0,15
H=Magasság
6
Hőmérséklet* max. °C
100
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő N
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Menetes persely nélküli lapos megfogók, árnyékolt rendszer. A lapos tartómágneseket a felfogó furatokba kell bepréselni vagy beragasztani.

A D 80 kivitel esetében gyártási okokból nem kerülhetők el a hajszálrepedések a beszerelt mágnes tapadófelületén. Ezek semmilyen módon nem befolyásolják a tapadómágnesek működését.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak