text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Form
B
Main material
SmCo
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
D2=Thread
M4
D=outside diameter
25 ±0,15
H1=Total height
14
H=Height
7
T=thread depth
7,5
D1
8
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
internal thread
Magnetic force N
150
Temperature* max. °C
200
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, SmCo.
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Az SmCo mágnesmaggal rendelkező lapos megfogók háromszor-ötször nagyobb tapadóerővel rendelkeznek az AlNiCo, ill. a keményferrit megfogókkal szemben.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak