Mágnes Lapos pot mágnes SmCo 09066-13
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 200 °C
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
7,28 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alak
B
Alaptest
anyaga
SmCo
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D2=Menet
M3
D=külső átmérő
10 ±0,15
H1=Teljes magasság
11,5
H=Magasság
4,5
T=menetmélység
6
D1
6
Hőmérséklet*
max. °C
200
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő
N
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, SmCo.
Mágnesmag, SmCo.
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Az SmCo mágnesmaggal rendelkező lapos megfogók háromszor-ötször nagyobb tapadóerővel rendelkeznek az AlNiCo, ill. a keményferrit megfogókkal szemben.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.