Mágnes Lapos pot mágnes NdFeB 09069-27
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 80 °C
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
15,54 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alak
C
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D3=Menet
M6
D=külső átmérő
25 ±0,15
H1=Teljes magasság
17
H=Magasság
7
L=menethossz
10
Hőmérséklet*
max. °C
80
Rögzítési mód
külső menet
Tapadóerő
N
200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB.
Mágnesmag, NdFeB.
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Árnyékolt rendszer. Az NdFeB állandó mágnessel kb. 10-20%-kal nagyobb tapadóerő érhető el, mint az SmCo mágnessel.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.