Mágnes lapos fazékmágnes AlNiCo 09096-01
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 450 °C
- Árnyékolt rendszer
Sales unit
3,62 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
lapos fazékmágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
AlNiCo
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
festett
Komponensek
színe
piros
D1=Rögzítőfurat
3,5
D=külső átmérő
19
H=Magasság
8
Hőmérséklet*
max. °C
450
Rögzítési mód
furat
Tapadóerő
N
30
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Ház, vörösre festett.
További információk
Árnyékolt rendszer. A lapos fazékmágnesek kis készülékekbe való beszerelésre alkalmasak kis helyigény esetében.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Egyedi igényre
További színek.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.