Mágnes Lapos pot mágnes NdFeB 09069-10-32
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 80 °C
- Árnyékolt rendszer
Sales unit
11,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main
material
NdFeB
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
D=outside diameter
32
H1=Total height
38
H=Height
7
D1
18,5
D2
4,5
Kind of fastening
hook
Magnetic
force
N
350
Temperature*
max. °C
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél ház és horog.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Kivitel
Ház és horog, horganyzott.
További információk
Árnyékolt rendszer. Az NdFeB állandó mágnessel kb. 10-20%-kal nagyobb tapadóerő érhető el, mint az SmCo mágnessel.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.