Mágnes Lapos pot mágnes SmCo 09070-10-125
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 350 °C
- Szerelés: bepréselés, becsavarozás vagy beragasztás
- Árnyékolt rendszer
Sales unit
20,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main
material
SmCo
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Fastening hole
4,5
D=outside diameter
25 ±0,15
H=Height
7
D2
8
H1
4
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
counterbore
Magnetic
force
N
80
Temperature*
max. °C
350
UN No.
2807
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
Description
Anyag
Ház, nemesacél 1.4104.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
További információk
Árnyékolt rendszer.
A D=16 mm átmérőjű mágnesnél műszaki okokból légrés képezi a nem mágneses elválasztó réteget.
A D=16 mm átmérőjű mágnesnél műszaki okokból légrés képezi a nem mágneses elválasztó réteget.
Hőmérséklet-tartomány
max. 350 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.