text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
SmCo
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Rögzítőfurat
4,5
D=külső átmérő
20 ±0,15
H=Magasság
6
D2
8
H1
3,5
Hőmérséklet* max. °C
350
Rögzítési mód
hengeres furat
Tapadóerő N
60
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
Ház, nemesacél 1.4104.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).

További információk
Árnyékolt rendszer.
A D=16 mm átmérőjű mágnesnél műszaki okokból légrés képezi a nem mágneses elválasztó réteget.
Hőmérséklet-tartomány
max. 350 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak