Mágnes Lapos pot mágnes kemény ferrit 09065-10-150
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 220 °C
- Szerelés: bepréselés, becsavarozás vagy beragasztás
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
7,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
kemény ferrit
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D2=Menet
M5
D=külső átmérő
50 +0,2/-0,1
H1=Teljes magasság
18,5
H=Magasság
10
T=menetmélység
10
D1
8
Hőmérséklet*
max. °C
220
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő
N
175
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
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
Ház, nemesacél 1.4016.
Menet, nemesacél 1.4305.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Menetes lapos megfogók, árnyékolt rendszer.
Hőmérséklet-tartomány
max. 220 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.