text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
kemény ferrit
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D2=Menet
M5
D=külső átmérő
32 ±0,1
H1=Teljes magasság
16
H=Magasság
7
T=menetmélység
10
D1
8
Hőmérséklet* max. °C
220
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő N
64
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
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
Ház, nemesacél 1.4016.
Menet, nemesacél 1.4305.
Mágnesmag, kemény ferrit.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Menetes lapos megfogók, árnyékolt rendszer.
Hőmérséklet-tartomány
max. 220 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak