text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
NdFeB
Komponens anyaga
gumi
Komponensek színe
fekete
B=Szélesség
14,2
D=külső átmérő
31
H=Magasság
17
L=Hossz
21,8
B1
9
H1
11
Hőmérséklet* max. °C
80
Tapadóerő N
75
UNSPSC Code
27112104
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
A kábelek és tömlők egyszerű rögzítése és vezetése, anélkül, hogy furatokat kellene készíteni. Így a mágnes praktikus segédeszköz a rendszerezésnél és a rögzítésnél.
Anyag
Ház és csavar, acél.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Gumi védőköpeny, TPE.
Kábelrögzítő blokk, PA 6.
Kivitel
Ház és csavar, horganyzott.
Gumi védőköpeny és kábelrögzítő blokk, fekete.
További információk
Rögzítő laposmágnes kábelrögzítő blokkal, árnyékolt rendszer.
Gumi védőköpennyel az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumi védőköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.

A kábelek és a tömlők rögzítése kábelkötözővel történik.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Gumi
4) Ház
5) Kábeltartó
6) Csavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought